Julkaise tuotteesi
Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity

Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity

3.4 / 5 tähteä3.4(8 arvostelua)

A. O. Smith's complete line of unjacketed storage tanks range from 80 to 2,000 gallon capacities and are ideal for use with gas-fired copper heat exchanger equipment and other A. O. Smith hot water systems for storage of any potable water at temperatures of 180ºF or lower. Custom models are available with special linings, heating coils (single or double-wall), and accessories, see Custom HD Tanks.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaosmith-t-tanks
  • TuoteperheConstruction
  • TuoteryhmäSupply Water Tanks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-10-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Säilytys
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_50_20_21
  • Uniclass 2015 -kuvausDirect hot water storage cylinders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 16 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAboveground Water Utility Storage Tanks
  • OmniClass-numero23-27 29 00
  • OmniClass-nimikeTanks and Storage Structures