Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Aerotermi AB018

Yksilöity viite: AB018
Brändi: Apen Group
Tuoteperhe: Air heaters
Tuoteryhmä: AB
Julkaisupäivä: 2019-04-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
Aquakond AKY is the ideal solution for heating buildings where norms don’t allow indoor installation of direct-exchange heating systems and strict regulations on fire prevention apply to workshops, woodworking plants, printing sites, textile and paper manufacturing plants, public and commercial buildings.

Technical Features

Casing made of metallic ABS methacrylate.
Highest useful efficiency up to 109% (4 STARS Efficiency Class).
Seasonal Heating Efficiency 91,6% (“Ecodesign” Regulation 813/2013/CE).
Energetic Efficiency  Class: A (“Ecolabel” Regulation 811/2013 CEE).
Premixed modulating burner with low NOx emissions (class 6,  compliant with EN15502-1 Regulation).
Heat exchanger in stainless steel with low carbon content.
IPX5D protection degree.
Self-checking electronic device with microprocessor: it monitors all burner controls and commands.
Multifunction LCD Display for boiler’s control and diagnostics.



Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: LVI - Ilmastointi
IFC-luokitus: Air Terminal
UNSPSC-nimi: Air conditioners
UNSPSC-koodi: 40101701
Uniclass 1.4 Koodi: L7531
Uniclass 1.4 Kuvaus: HVAC circulation pumps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-60-38-02
Uniclass 2.0 Kuvaus: Air To Air Heat Pumps
Uniclass 2015 Koodi: EF_65_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Air conditioning
NBS Reference Koodi: 03-03
NBS Reference Kuvaus: Air Conditioning Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
KaikkiLuokat Numero: 23-33 15 17 17
KaikkiLuokat Otsikko: Fuel Fired HVAC Air Heaters
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Air Conditioning

Nimi Arvo
Blade Material Aluminium
Cabinet Material Aluminium
Material Aluminium

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Aluminium

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty