Julkaise tuotteesi
Aerotermo AB034IT-0020
Apen Group

Aerotermo AB034IT-0020

The aerotherms can be installed on the wall or suspended from the ceiling, directing air downwards. Aermax water fan heaters are high design heating devices that optimally deliver hot air for industrial and other large-size buildings. All the components included into the product come from main renowned European producers.
Tekniset tiedot
  • 5 models from 16 kW to 70 kW. High efficiency coil exchange with one or more flaps. Adjustable horizontal louvers. IP25B Protection degree. Rotating Brackets supplied as standard. Optional condensate drip tray housing for cooling mode Antistatic plastic material
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAB034IT-0020
  • TuoteperheWater Fan Heater
  • TuoteryhmäAB Water Fan Heater
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-01-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)730
  • Leveys (mm)765
  • Syvyys (mm)595
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKupari
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)27
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • IFC-luokitusLentoterminaali
  • UNSPSC-nimiAir conditioners
  • UNSPSC-koodi40101701
  • Uniclass 2015 -koodiEF_65_80
  • Uniclass 2015 -kuvausAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 15 17 17
  • OmniClass-nimikeFuel Fired HVAC Air Heaters
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC