Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

101T, 30 Series Bronze Gate Valves, Class 125, Threaded Bonnet, RS, Bronze Disc, NPT

Yksilöity viite: apollo-valves-123
Brändi: Apollo Valves
Tuoteperhe: Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
Tuoteryhmä: Bronze Gate Valves
Julkaisupäivä: 2016-01-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
The Apollo Model 101T (30 Series) Bronze Gate valve provides a cost effective “Made in the USA” alternative to globally sourced multi-turn valves. Threaded bonnet, bronze disc and rising stem style with NPT connections, this valve is rated Class 125 / 200 CWP. MSS SP-80 compliant. These valves are cast, machined, assembled and tested in South Carolina. The Apollo Gate valve can reliably be installed in most HVAC systems including building service piping. Not intended for potable water service.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Putkityöt - Venttiilit
IFC-luokitus: Valve
Uniclass 1.4 Koodi: L7136
Uniclass 1.4 Kuvaus: Valves
Uniclass 2.0 Koodi: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Kuvaus: Gate Valves
NBS Reference Koodi: 94-94-xx
NBS Reference Kuvaus: Gate Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 61
CSI MasterFormat 2014 Title: Gate Valves
KaikkiLuokat Numero: 23-27 31 25
KaikkiLuokat Otsikko: Gate Valves
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nimi Arvo
Connection Size 1/4" — 3"
Connection Type Threaded FNPT
Handle Type Handwheel
Method Of Operation Handwheel Operated
Working Pressure 200 CWP | 125 SWP

Apollo Valves

Properties

Nimi Arvo
Cold Working Pressure 200 psi
Body Material Cast Red Bronze
Application Liquid Services

BIMobject®