Julkaise tuotteesi
45° Elbows - Large Diameter Series
45° Elbows - Large Diameter Series

    45° Elbows - Large Diameter Series

    The APOLLOXPRESS Large Diameter Series features a Lead-Free dezincification resistant copper body, a patented stainless-steel solid cross-section Grab Ring, a Nylon Separation Ring and an EPDM O-Ring. Our Large Diameter Series also features 360° Leak Before Press technology and a break away band to visually indicate a completed press. Our Large Diameter APOLLOXPRESS products are manufactured utilizing proven ASTM materials and standards and may be joined using multiple commercially available Press tools. Proudly Made In The USA.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite806-cxc-large-diameter-series
    • TuoteperhePipework Fittings
    • TuoteryhmäElbows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-01-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKupari
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Liitokset
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_63_18
    • Uniclass 2015 -kuvausCopper pipeline fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 17
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCopper Process Pipe and Tubing
    • OmniClass-numero23-27 43 00
    • OmniClass-nimikePipe Fittings
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures