Julkaise tuotteesi
Paisley Red Oak Flooring
Paisley Red Oak Flooring

    Paisley Red Oak Flooring

    In the Alta Moda collection, Red Oak and White Oak are lightly wire-brushed to reveal the full depth of their character and to create a deeper texture. Unique and complex stains are then applied to make every single product in this collection stand out. The texturing of the surface also helps hide marks on the floor, a great option for young families and pet owners. This flooring is offered in both solid and enginneered options.

    Ota yhteyttä brändiin Appalachian Flooring

    Tekniset tiedot
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Flat

      Texture

      Brushed

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepaisley-red-oak-excel
    • TuoteperheAlta Moda Flooring
    • TuoteryhmäRed Oak
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-12-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTammi
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 13 11
    • OmniClass-nimikeWood Flooring