Julkaise tuotteesi
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring

    Sutton Red Oak Flooring

    Inspired by the sumptuous decor of our precious Appalachian chain of mountains, the Green Mountain collection reveals the next level of beauty and quality. The richness of the selection with the splendid ultra-matte brushed finish arouses peace and tranquility. Let yourself be amazed by the astonishing variety. This flooring is offered in both solid and engineered options.

    Ota yhteyttä brändiin Appalachian Flooring

    Tekniset tiedot
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Ultra-matte

      Texture

      Brushed

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesutton-red-oak-excel
    • TuoteperheGreen Mountain Flooring
    • TuoteryhmäRed Oak
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-12-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTammi
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 13 11
    • OmniClass-nimikeWood Flooring