Julkaise tuotteesi
Treebark Hard Maple Flooring
Treebark Hard Maple Flooring

    Treebark Hard Maple Flooring

    By far our most comprehensive series, the Signature Collection offers a myriad of stain colors on a variety of North American species. Most products of the Signature Collection are also available in both solid and engineered profiles, with the Evershine™ revolutionary finish, offering ultra-matte or semi-gloss sheen options. Hundreds of width, profile and color combinations will allow you to find the ideal floor to suit your tastes whether you prefer a classic or modern look. This flooring is offered in both solid and engineered options.

    Ota yhteyttä brändiin Appalachian Flooring

    Tekniset tiedot
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5", 7"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      2 1/4", 3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Semi-gloss, Ultra-matte

      Texture

      Smooth

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetreebark-maple-excel
    • TuoteperheSignature Flooring
    • TuoteryhmäMaple
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-12-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWood strip and board fine flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 13 11
    • OmniClass-nimikeWood Flooring