Julkaise tuotteesi
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon

    Edyxo® 50 Beauvillon

    EDYXO®, is a pre-painted galvanized steel coated in a continuous, highly automated process with a thermosetting polyester paint of 50 μm.This coating has aspects of patterns such as wood, patina or spangle of galvanized steels of yesteryear. EDYXO® can be used in very sunny and maritime atmospheres such as the Caribbean Island, excluding the waterfront
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitebeauvillon_79CH
    • TuoteperheEDYXO
    • TuoteryhmäBeauvillon_79CH
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-05-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKuumasinkitty
    • Toissijainen materiaaliPolyesterihartsi
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC-luokitusMateriaali
    • UNSPSC-nimiSteel plate
    • UNSPSC-koodi30102204
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_10
    • Uniclass 2015 -kuvausWalls
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClass-numero23-13 33 15
    • OmniClass-nimikeWall Exteriors