Julkaise tuotteesi
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
    Arkistoitu

    Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T

    Ondastyl® T is an insulating sandwich panel made of mineral wool core between prepainted steel. The main use is the covering of buildings. The outer surface has trapezoidal waves. Width 1000. Thickness from 40 to 240 mm. Coatings and colors to choose from in the color chart and guide material Colorissime® ArcelorMittal Construction.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteondastyl-t
    • TuoteperheSandwich panel/ Panneau sandwich
    • TuoteryhmäOndastyl® T
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-27
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliMineraalivilla
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStructural Panels
    • OmniClass-numero23-13 35 21 19
    • OmniClass-nimikeStructural Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB1020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Construction