Julkaise tuotteesi
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
    Arkistoitu

    PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003

    Arcelormittal Construction - Ondatherm® 2003 is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel Secret fixing giving optimal aestetic Several finishings such as ribbed : microprofiliert, eben, gesickt, gerillt, mediumprofiliert, V-profiliert Thicknesses from 60mm up to 140mm according to requested thermal performances Standard width 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6ml
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteondatherm-2003
    • TuoteperheSandwich panel/ Panneau sandwich
    • TuoteryhmäOndatherm® 2003
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-11-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolyisosyanuraatti PIR
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass-numero23-13 35 21 19
    • OmniClass-nimikeStructural Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls