Julkaise tuotteesi
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
    Arkistoitu

    Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO

    Pflaum® FO is a wall cladding Insulated composite panel architectural made of mineral woolcore between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed : Liss (FO-0), Microline (FO-010), or Micro-ve (FO-LD2 or FO-MD or FO-VD) Thicknesses from 70 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1000 mm , on request 600mm, 915mm, 1100mm or 1200 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Density 140 ou 100 kg/m³ Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6,5 ml
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepflaum-fo
    • TuoteperheSandwich panel/ Panneau sandwich
    • TuoteryhmäFlamstyl® V
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-02-13
    • Painoksen numero4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliMineraalivilla
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass-numero23-13 35 21 19
    • OmniClass-nimikeStructural Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls