Julkaise tuotteesi
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
PIR Insulated Panel Promisol® V
    Arkistoitu

    PIR Insulated Panel Promisol® V

    Promisol® V is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed standard, Microline, Liss Thicknesses from 40 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1150 mm , on request 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® and material guide according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 7 ml
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepromisol-v
    • TuoteperheSandwich panel/ Panneau sandwich
    • TuoteryhmäPromisol® V
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-02-13
    • Painoksen numero4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPolyisosyanuraatti PIR
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Kerroslevyt
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 -kuvausStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass-numero23-13 35 21 19
    • OmniClass-nimikeStructural Panels
    • CSI UniFormat II -koodiB2010
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls