Julkaise tuotteesi
Morelli Bench Wood Style

Morelli Bench Wood Style

4.7 / 5 tähteä4.7(9 arvostelua)

Recognizing the need for urban furniture that is elegant, functional, and durable, the Morelli bench was designed to provide a comfortable waiting experience and raise the value of outdoor public spaces. The timeless design visually enhances the space it lives in, while the flexible material and width options respond to the unique needs of each public space; even indoors.

This sophisticated bench features solid aluminum cast legs and supports either perforated steel planks or ipe wood slats in 66” and 84” width configurations. These perforations are an aesthetic and purposeful design choice that reduce the heat of the seat, making it a comfortable choice in multiple climates. The bench’s floor mounting legs offer secure and easy installation.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemorelli_bench_wood
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäChairs, Stools & Benches
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)17.73
  • Leveys (tuumaa)66
  • Syvyys (tuumaa)20.78
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTammi
  • Suunniteltu:Kanada
  • Valmistettu:Kanada
  • Nettopaino (paunaa)68
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 -kuvausBenches
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
  • OmniClass-numero23-21 25 19 11 13
  • OmniClass-nimikeBenches
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS