Julkaise tuotteesi
WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

WPM 300 is a two component, high build, water-based epoxy polyamide membrane/barrier coating with excellent resistant to hydrostatic pressure and good bond to damp surfaces. It is suitable for areas such as potable water tanks where a tough, hard wearing protective surface resistant to corrosion, chemical attack and bacterial growth is necessary.
Tekniset tiedot
  • WPM 300 @ 27 ± 1ºC Colour Grey/White Finish Semi-gloss and goes to matt on aging Volume solids 44% Mixing ratio 1:1 (Part A / Part B) by volume Pot life 2 hours @ 25ºC 1 hour @ 35°C Drying Times Recoat time 4 hours @ 25°C & 50% R.H. Full cure 7 days @ 25°C & 50% R.H. VOC content 26 g/l
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWPM-300
  • TuoteperheWaterproofing Systems
  • TuoteryhmäLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEpoksi
  • Suunniteltu:Intia
  • Valmistettu:Intia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiStone or tile flooring
  • UNSPSC-koodi30161706
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_02_89
  • Uniclass 2015 -kuvausTile adhesives
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-13 25 17
  • OmniClass-nimikeWaterproofing
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia