Julkaise tuotteesi
ARDEX FB - Cast resin
ARDEX

ARDEX FB - Cast resin

For repair of cracks in the screed and other grounds. As an adhesive bridge between the base and the fresh mortar.
Tekniset tiedot
  • Weight of raw material: OK. 1.5 kg / l Storage: in frost-protected and dry rooms, in closed original packages for 12 months Material consumption: up to 300 g / m² depending on the width and depth of cracks, seams and holes from drilling. As a layer to increase adhesion approx. 1 kg / m² Processing time (20 ° C): OK. 1,5 hour Mixing ratio: See on the packaging. Pedestrian ready (20 ° C): after about 24 hours Packaging: 4 kg can GISCODE: RE 1 = no solvents
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARDEX-FB
  • TuoteperheTile & Stone Installation System
  • TuoteryhmäBase Resin Epoxy Bonding Agent for Joining Cracks and Substrate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Venäjä
  • Valmistettu:Venäjä
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • UNSPSC-nimiInterior finishing materials
  • UNSPSC-koodi3016
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 93 23.53
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Finishing
  • OmniClass-numero23-15 00 00
  • OmniClass-nimikeInterior and Finish Products
  • CSI UniFormat II -koodiC30
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES

Alueellinen saatavuus

Eurooppa