Julkaise tuotteesi
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer
    ARDEX

    ARDEX P 82 - Water dispersed epoxy primer

    P 82 is a two-part water based epoxy primer and bonding agent for interior areas which is non-flammable and non-corrosive. P 82 forms a priming/bonding layer on most substrates, particularly smooth and dense surfaces. P 82 can be used as a primer and bonding agent prior to the application of the ARDEX ENDURA range of cement based products.
    Tekniset tiedot
    • Appearance: Part A- Red coloured liquid, Part B- White coloured liquid Drying time:- Tack time: 6 hours Full cure: 24 hours VOC Content: 32 g/L
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteARDEX-P-82
    • TuoteperheSubfloor Preparation
    • TuoteryhmäPrimer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Coatings & Coverings
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 11
    • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II -koodiB1010
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Construction

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Eurooppa Oseania Aasia