ARDEX A 38 MIX is a pre-blended cement and graded sand mix, and produces ultra-rapid drying floor screeds which can be walked on after just 3 hours and floorcoverings installed in as little as 4 hours, regardless of thickness. Use ARDEX A 38 MIX for bonded, unbonded and floating screeds in internal and external locations, including wet areas such as swimming pools.
Unit Size Available: 25kg
Coverage: Approximately 0.5m2 at 25mm thick per 25kg unit
Alueellinen saatavuus
| Pohjois-Amerikka | Eurooppa | Aasia |
|---|---|---|
Anguilla | Irlanti | Singapore |
Antigua ja Barbuda | Puola | Thaimaa |
Aruba | Ranska | |
Bahamasaaret | Saksa | |
Barbados | Tanska | |
Belize | Yhdistynyt kuningaskunta | |
Bermuda | ||
Brittiläiset Neitsytsaaret | ||
Caribbean Netherlands | ||
Caymansaaret | ||
Costa Rica | ||
Curaçao | ||
Dominica | ||
Dominikaaninen tasavalta | ||
El Salvador | ||
Grenada | ||
Grönlanti | ||
Guadeloupe | ||
Guatemala | ||
Haiti | ||
Honduras | ||
Jamaika | ||
Kanada | ||
Kuuba | ||
Martinique | ||
Meksiko | ||
Montserrat | ||
Nicaragua | ||
Panama | ||
Puerto Rico | ||
Saint Kitts ja Nevis | ||
Saint Lucia | ||
Saint Vincent ja Grenadiinit | ||
Saint-Barthélemy | ||
Saint-Martin | ||
Saint-Pierre ja Miquelon | ||
Sint Maarten | ||
Trinidad ja Tobago | ||
Turks- ja Caicossaaret | ||
Yhdysvallat | ||
Yhdysvaltain Neitsytsaaret |