Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

ARDEX A 29 - Rapid Drying Cement for Internal and External Screeds

Yksilöity viite: Ardex-a-29-screed
Brändi: ARDEX
Tuoteperhe: Tile & Stone Installation System
Tuoteryhmä: Screeds/Mudbeds
Julkaisupäivä: 2019-08-26
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)

ARDEX A 29 cement for screeds has been developed to perform in real UK site conditions. Offering unique application and performance benefits to professional screeding contractors; ARDEX A 29 combines excellent workability, speed and performance.

  • 90 minute working time
  • Walkable after 8 hours
  • Passes the BRE Screed (ISCR) Test in as little as 24 hours
  • Install ceramic tiles in as little as 24 hours and natural stone after 7 days
  • Install resilient and wood floor finishes in as little as 7 days
  • Apply as a bonded, unbonded or floating screed
  • Can be used with underfloor heating systems
  • Can be pumped for fast application
  • For internal and external use, including wet area

Unit Size Available: 20kg

Coverage: 0.27kg ARDEX A 29 cement per m²


Weight of fresh screed mortar - approx. 2kg/litre
Working time at 20°C - approx. Up to 90 minutes
Compressive screed strength:
28 days (1:7 mix )- 30 N/mm²
28 days (1:5 mix) - 40 N/mm²


Materiaali pääasiassa: Cement
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United Kingdom
Valmistettu: United Kingdom

BIMobject-luokka: Lattiat - Tiles
IFC-luokitus: Floor
UNSPSC-nimi: Flooring
UNSPSC-koodi: 301617
Uniclass 1.4 Koodi: L5331
Uniclass 1.4 Kuvaus: Floor tiles
Uniclass 2.0 Koodi: SS-20-42-32
Uniclass 2.0 Kuvaus: Floor Tiling Systems
Uniclass 2015 Koodi: EF_30_20
Uniclass 2015 Kuvaus: Floors
NBS Reference Koodi: 20-42-32
NBS Reference Kuvaus: Floor Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
KaikkiLuokat Numero: 23-15 17 13 13
KaikkiLuokat Otsikko: Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject®