Julkaise tuotteesi
ARDEX A 826 - Gypsum plastic base
ARDEX

ARDEX A 826 - Gypsum plastic base

Gypsum plastic base for smoothing and filling of wall and ceiling surfaces especially productive
Tekniset tiedot
  • Mixing ratio: approx. 16 l Water: 25 kg Powder corresponding to approx. 1 RT Water: 2 RT Powder Bulk density: approx. 0.8 kg / l Fresh weight of the mortar: approx. 1.5 kg / l Material requirement: approx. kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 1 hour Coating and gluing: after drying Compressive strength: after 28 days approx. 8 N / mm² Bending tensile strength: approx. 4 N / mm² pH after 28 days : approx. 8
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARDEX-A-826
  • TuoteperheWall Render
  • TuoteryhmäWall Filler and Skimcoat
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Seinäviimeistelyt
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 -kuvausCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 15 27
  • OmniClass-nimikeRenders
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa