Julkaise tuotteesi
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component
    ARDEX

    ARDEX AF 2575 - Heavy Duty Adhesive - One Component

    ARDEX AF 2575 is a heavy duty flooring adhesive ideal for a number of floor finishes, including luxury vinyl tiles, sheet vinyl, rubber sheet up to 4mm, rubber tiles up to 9mm, and artificial grass.  ARDEX AF 2575 can be used with all ARDEX Latex and Water-Based Levelling and Smoothing Compounds in both commercial and domestic locations.

    • Moisture, weather and water resistant
    • Suitable for internal and external use
    • High temperature resistance, for use in areas of direct sunlight e.g. conservatories
    • Very high bond strength, for use in high load areas
    • Very low emissions
    • Solvent free

    Unit Size Available: 7kg

    Coverage: Up to 23m2

    ARDEX ENDURA

    Tekniset tiedot
    • Airing Time - 5-20 minutes Working Time - Up to 35 minutes Open Time - Up to 40 minutes
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArdex-af-2575
    • TuoteperheFlooring Adhesive
    • TuoteryhmäHeavy Duty Adhesive
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattia
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 00
    • OmniClass-nimikeFloor Coverings
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia