Julkaise tuotteesi
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 275 - Rubber Flooring Adhesive

    ARDEX AF 275 is designed specifically for adhering rubber sheet and tile floorcoverings up to 4mm thick in interior dry locations.  It has very good early and long term adhesive strength and is protected from biodegradation.

    • Fibre reinforced to offer the following benefits:
      • Maximum bond strength
      • Minimal lateral movement during installation
      • Eliminates adhesive squeeze between tile joins
      • Improved indentation resistance
      • Ready to receive rubber floorcoverings in as little as 5 minutes
      • Suitable for installing rubber up to 4mm thick
      • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
      • Suitable for use with chairs fitted with castor wheels
      • Solvent free

    Unit Size Available: 14kg

    Coverage: Up to 47m2

    Tekniset tiedot
    • Airing Time - 5-10 minutes Working Time - Up to 10 minutes Open Time - Up to 15 minutes
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArdex-af-275
    • TuoteperheFlooring Adhesive
    • TuoteryhmäRubber Adhesive
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattia
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 -kuvausResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 15 15
    • OmniClass-nimikeRubber Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania