Julkaise tuotteesi
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
ARDEX AF 625 - Contact Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 625 - Contact Adhesive

    ARDEX AF 625 provides an instant, permanent contact bond and is suitable for permanent bond and vertical applications including; fixing PVC and rubber floorcoverings, flexible stair nosings, PVC and rubber skirtings/accessories, stair stringers, and cork with natural cork backing.

    • Fast drying, creating an instant bond ideal for vertical applications
    • Floors can be trafficked immediately after installation
    • Easy to apply with a brush or fine serrated trowel
    • Apply floorcoverings into dry adhesive
    • Resealable container reduces waste

    Unit Size Available: 5Ltr

    Coverage: Up to 40m2

    Tekniset tiedot
    • Airing Time - 7-10 minutes Working Time - Up to 20 minutes Open Time - Up to 30 minutes
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArdex-af-625
    • TuoteperheFlooring Adhesive
    • TuoteryhmäContact Adhesive
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattia
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFloors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 00
    • OmniClass-nimikeFloor Coverings
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania