Julkaise tuotteesi
ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound
ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound
    ARDEX

    ARDEX B 12™ Concrete Finish Compound

    ARDEX B 12 is a repair, smoothing and levelling compound for walls and ceilings. Ideal for filling cracks, holes, voids and large surface irregularities. ARDEX B 12 can be applied internally or externally on dry or damp surfaces.

    Tekniset tiedot
    • Floor coverings: Ceramic tiles , Natural stone tiles
      Substrates:  New and existing concrete , board
      Location: Internal and external
      Colours: Grey
      Working Time: Approx. 45 minutes
      Drying Time:  Approx. 2 hours
      Thickness:  For layers over 5mm maximum 10mm of ARDEX B12  mortar must have a filler or washed sand, grain size 0-4mm of up to 1/3 of the mortar volume; for layers over 10mm gravel of grain size
      Coverage: 1.2kg per m2
      Packaging: 20 kg bag

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteardex-b-12
    • TuoteperheConcrete Repair
    • TuoteryhmäConcrete Finishing Compound
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiWall finishing materials
    • UNSPSC-koodi301615
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_64
    • Uniclass 2015 -kuvausPlasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWall Finishes
    • OmniClass-numero23-15 00 00
    • OmniClass-nimikeInterior and Finish Products
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa