Julkaise tuotteesi
ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion
ARDEX

ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion

ARDEX E 25 is a liquid admixture designed to enhance tensile strength, improve surface toughness and increase flexibility of selected ARDEX compounds. Used particularly with ARDEX K 15 in applications including leveling over tiles or ARDEX WPM 300 moisture barrier. Also used in high traffic areas to resist indentations from heavy loads.
Tekniset tiedot
  • Application: For use with ARDEX K 15, K 005 and A 45 Packaging: 5kg or 20 kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARDEX-E-25
  • TuoteperheSubfloor Preparation
  • TuoteryhmäAdditive Dispersion
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyesterihartsi
  • Suunniteltu:Singapore
  • Valmistettu:Singapore
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Coatings & Coverings
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
  • Uniclass 2015 -kuvausFloors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 01 60
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMaintenance of Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 11
  • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka Eurooppa Aasia Oseania