Julkaise tuotteesi
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
    ARDEX

    ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound

    ARDEX F 11 Cement-base weatherproof stress, Vapor permeable
    Tekniset tiedot
    • Mixing ratio: approx. 8.5 l of water: 25 kg of powder or approx. 1.7 l of water: 5 kg of powder corresponding to approx. 1 RT of water: 2 ¾ RT of powder Bulk density: approx. 1.1 kg / l fresh weight of the mortar: approx. 1.7 kg / l Material requirements: approx. 1.2 kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 30 minutes Painting and gluing: after drying Compressive strength: approx. 6 N after 7 days / mm² after 28 days about 14 N / mm² Bending tensile strength: after 7 days approx. 2 N / mm² after 28 days approx. 4 N / mm² pH-value: approx. 12
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteARDEX-F-11
    • TuoteperheWall Render
    • TuoteryhmäFaçade Leveling Compound
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCementitious
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Seinäviimeistelyt
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_64_12
    • Uniclass 2015 -kuvausCementitious renders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 15 27
    • OmniClass-nimikeRenders
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa