Julkaise tuotteesi
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
    ARDEX

    ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix

    ARDEX-FLEX FL is a rapid setting flexible tile grout that allows tiles to be trafficked after just 90 minutes. It’s formulated to blend to a uniform colour, ensuring a consistent, streak-free finish, and is suitable for commercial and domestic locations including swimming pools, showers and kitchens.
    Tekniset tiedot
    • Working time approx. 30 minutes Initial Set (Vicat) approx. 60 minutes Final Set (Vicat) approx. 75 minutes Powder Bulk Density approx. 1.3 kg/litre Fresh Mortar Density approx. 2.1 kg/litre BRINELL HARDNESS After 1 day approx. 35.0 N/mm2 After 3 days approx. 40.0 N/mm2 After 7 days approx. 50.0 N/mm2 Temperature resistance Up to approx. 60o C
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteARDEX-FLEX-FL
    • TuoteperheTile & Stone Installation System
    • TuoteryhmäGrout
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-08-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliSementti
    • Toissijainen materiaaliCementitious
    • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
    • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiStone or tile flooring
    • UNSPSC-koodi30161706
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_02_89
    • Uniclass 2015 -kuvausTile adhesives
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13
    • OmniClass-nimikeTile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka Eurooppa