Julkaise tuotteesi
ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer
ARDEX

ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer

ARDEX PU 30 Rapid is a one-component polyurethane primer and green slab sealer for use on internal and external porous and non-porous substrates. Being semi-penetrating allows you to consolidate and strengthen surfaces to a depth of 2mm, and increase the bond and performance of both polyurethane and MS based timber & vinyl adhesives.

Substrates:

  • Concrete
  • Green concrete
  • Floor levelling compounds and smoothing cements
  • Fibre cement sheet
  • Fibre cement sheet underlay
  • Sheet timber
  • Plaster
  • Ceramic tiles
  • Terrazzo floors


ARDEX ENDURA

Tekniset tiedot
  • Application: Internal and external Surfaces: Floors Coverage: Primer: 1 coat. 11kg should cover approximately 110m2 Vapour Barrier: 2 coats. 11kg should cover approximately 44m2 Drying Times: Approximately 45 minutes Pack Size: 11kg plastic containers
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteArdex-pu-30
  • TuoteperheSubfloor Preparation
  • TuoteryhmäOne Component Primer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-08-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
  • Suunniteltu:Australia
  • Valmistettu:Australia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Coatings & Coverings
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiEF_30_20
  • Uniclass 2015 -kuvausFloors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 11
  • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Oseania