Julkaise tuotteesi
ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System
ARDEX

ARDEX SHELTERBIT SAND 3MM Membrane System

It is used as a single layer tanking membrane for horizontal or vertical applications, and may also be used in a multi-layer membrane system.

System
Products
(1) Ardex Shelterbit Sand 3mm
(2) Ardex ShelterPrimer Aqua
(3) Insulation Board
(4) Ardex Abacrete Cement Sand Screeding
(5) Ardex Tile Adhesive
(6) Ardex Tile Grout
(7) Ardex A 46
(8) Ardex ShelterJoint PU Sealant
Tekniset tiedot
  • Reinforcement: Polyester (160g/m2) Top Surface: Sand Thickness: 3.0 mm ± 10% Length: 10 m ± 1% Width: 1 m ± 1% Weight: 3.6 kg/ m2±10% Elongation (LONGIT.): 30 ±10% Elongation (TRASV.): 40 ±10% Tensile Strength (LONGIT.): 5.0 MPa ± 0.5 MPa Tensile Strength (TRASV.): 4.5 MPa ± 0.5 MPa
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARDEX-Shelterbit-Sand-3mm-system
  • TuoteperheWaterproofing
  • TuoteryhmäTorch on Bituminous Waterproofing Membrane
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Hong Kong
  • Valmistettu:Hong Kong
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusSeinä
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 97 26
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCementitious Coatings
  • OmniClass-numero23-15 21 00
  • OmniClass-nimikeSurface Applied Coatings
  • CSI UniFormat II -koodiC3010
  • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia