Julkaise tuotteesi
ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation
ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation
    ARDEX

    ARDEX SK MESH™ Reinforcement Fabric for Waterproofing and Crack Isolation

    ARDEX SK Mesh™ premium, non-woven, polyester mesh reinforcement fabric is used for reinforcement of ARDEX 8+9™ Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound in changes of plane, changes of material, corners and crack isolation.

    Key Features

    • For the reinforcement of ARDEX 8+9™ Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound in changes of plane, changes of material, corners and crack isolation
    • Non-woven, polyester mesh reinforcement fabric
    • Interior and exterior installations


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArdex-sk-mesh
    • TuoteperheWaterproofing
    • TuoteryhmäElastomeric, one component, polyurethane based cold liquid applied waterproofing membrane
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaali1C Polyurethane
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiSs_32
    • Uniclass 2015 -kuvausDamp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWaterproofing-Membrane Tiling
    • OmniClass-numero23-13 25 17
    • OmniClass-nimikeWaterproofing
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes