Julkaise tuotteesi
ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing
ARDEX

ARDEX WPM 003 One Component Waterproofing

ARDEX WPM003 is a flexible, premixed, waterproofing membrane formulated to provide a tough, watertight lining for wet areas such as bathrooms and showers. External reinforcement material such as ARDEX SK90 is essential. ARDEX WPM003 is designed for roofing underlayment applications. It can also be used over concrete or compressed fibre cement clad balconies and decks provided these are tiled over, properly mortar protected or sealed.
Tekniset tiedot
  • Location: Internal wet areas, balconies and other areas that will be tiled or protected from regular foot traffic Surfaces: Walls Floors
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARDEX-WPM-003
  • TuoteperheWaterproofing
  • TuoteryhmäSingle Component Waterproofing Membrane
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Etelä-Korea
  • Valmistettu:Etelä-Korea
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35
  • Uniclass 2015 -kuvausCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass-numero23-15 21 00
  • OmniClass-nimikeSurface Applied Coatings
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia
Etelä-Korea