Julkaise tuotteesi
ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive
ARDEX

ARDEX X 13 High Strength Tile Adhesive

ARDEX X 13 is a cement-based, polymer modified tile adhesive suitable for fixing a variety of ceramic tiles. With high adhesion strength and C2 TE classification.
Tekniset tiedot
  • Substrates: Cement/sand render, screed and concrete. Location: In interior and exterior situations. Suitable for walls and floors. Coverage: Approximately 2kg per m2 on walls, using a 6 x 6 x 6mm notched trowel and 4kg per m2 on floors using a 10 x 10 x 10mm notched trowel. The coverage will vary depending on substrate condition, tile type and application technique. Packaging: net weight 25kg
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARDEX-X-13
  • TuoteperheTile & Stone Installation System
  • TuoteryhmäHigh Strength Tile Adhesive
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Singapore
  • Valmistettu:Singapore
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
  • IFC-luokitusFloor
  • UNSPSC-nimiStone or tile flooring
  • UNSPSC-koodi30161706
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 -kuvausResilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResilient Tile Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13
  • OmniClass-nimikeTile Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

Alueellinen saatavuus

Aasia