Julkaise tuotteesi
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
Hopper Head Diameter: 125/100 mm
    Areco

    Hopper Head Diameter: 125/100 mm

    Hopper Head Diameter: 125/100 mm is a component for the corresponding Areco roofing, facade or rainwater drainage system. A Hopper Head is mounted under the gutter to transport water into the Downpipe. It is intended to be integrated with the matching Areco system, with final dimensions and installation details selected to suit the project.
    Tekniset tiedot
    • • Product: Hopper Head Diameter: 125/100 mm • Product category: Construction: Roof Accessories • Material: Galvanized steel • Application: roof rainwater collection, conveyance, connection or support, as appropriate to the named component • Nominal inlet/outlet diameter: 125/100 mm • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteARS-HOPPERHEAD125-100
    • TuoteperheRoof Drainage
    • TuoteryhmäRoof
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-09-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ruotsi