Julkaise tuotteesi
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
    Areco

    Areco Stratos Roof

    Stratos combines strength with the elegant, traditional appearance of roof tiles. Suitable for all type of roofs with a pitch of up to 14 degrees. The profile only weighs 5 kg/m2 which means that it is easy to handle and minimises the weight acting on the roof structure.
    Tekniset tiedot
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own.​ Areco's roof tiles combine the strength and elegance of traditional clay and concrete roof tiles. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteARS-TPSTRATOS
    • TuoteperheRoof Tiles
    • TuoteryhmäRoof
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
    • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
    • CSI UniFormat II -koodiB30
    • CSI UniFormat II -nimikeROOFING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ruotsi