Julkaise tuotteesi
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
Areco Easy-Click Roof
    Areco

    Areco Easy-Click Roof

    Easy-Click is a type of strip metal roofing sheet using a click system (male/female seam), that can be assembled quickly and easily without the need for special tools. Sheets are available with reinforcement channels (in a 1, 2 or 3 pattern). Also suitable for buildings with a low roof pitch. Minimum roof pitch 8°. The roofing sheet is supplied in lengths of up to 8 m without laps.
    Tekniset tiedot
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteARS-TPEASYCLICK
    • TuoteperheRoof Tiles
    • TuoteryhmäRoof
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
    • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
    • CSI UniFormat II -koodiB30
    • CSI UniFormat II -nimikeROOFING

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa