Julkaise tuotteesi
Trap Connector (Plastic) Diameter: 100 mm
Trap Connector (Plastic) Diameter: 100 mm
Trap Connector (Plastic) Diameter: 100 mm
Trap Connector (Plastic) Diameter: 100 mm
Trap Connector (Plastic) Diameter: 100 mm
Trap Connector (Plastic) Diameter: 100 mm
Trap Connector (Plastic) Diameter: 100 mm
Trap Connector (Plastic) Diameter: 100 mm
Trap Connector (Plastic) Diameter: 100 mm
Trap Connector (Plastic) Diameter: 100 mm
    Areco

    Trap Connector (Plastic) Diameter: 100 mm

    The Leaf Trap Connector connects to different diameter wastewater drains.
    Tekniset tiedot
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteARS-TRAPCONNECT100
    • TuoteperheRoof Drainage
    • TuoteryhmäRoof
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-18
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ruotsi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä