Julkaise tuotteesi
Elettra Sedia
Elettra Sedia
Elettra Sedia
    ARFLEX

    Elettra Sedia

    This is a studio of architects, city planners and designers, composed of Gian Luigi Banfi, Ludovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressuti and Ernesto Nathan Rogers. The first project of note was in 1946, after the war and the loss of Banfi: the planning of the reconstructionof Milan, the A.R. Plan at the Ninth Milan Triennale, when one can trace the birth of Italian design. The furnishings for office and communal areas, along with home furniture, were first created in the fifties, like the Elettra chair, designed by B.B.P. R. in 1954.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteElettraSedia
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChairs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-09-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)750
    • Leveys (mm)470
    • Syvyys (mm)580
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliKangas
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 -kuvausChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeChairs
    • OmniClass-numero23-21 23 13 11
    • OmniClass-nimikeResidential Chairs
    • CSI UniFormat II -koodiE2020
    • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings