Julkaise tuotteesi
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290

    NIMBUS 5 is designed around professionals’ expertise and features R290 refrigerant, a natural refrigerant with a near-zero GWP (0.02)*.
    Developed in close collaboration with professionals, NIMBUS 5 addresses real installation and maintenance needs with features designed to simplify key phases of the job.

    This monobloc range is designed to simplify installation and maintenance activities, helping
    professionals work more efficiently while providing homeowners with reliable comfort
    throughout the year.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS 5 PLUS 30 M R290 (3,0 kW*)
    • NIMBUS 5 PLUS 50 M R290 (5,0 kW*)
    • NIMBUS 5 PLUS 80 M/M-T R290 (8,0 kW*)
    • NIMBUS 5 PLUS 120 M/M-T R290 (12,0 kW*)
    • NIMBUS 5 PLUS 150 M/M-T R290 (15,0 kW*)

    *A7W35 - nominal power - according to EN14511

    Tekniset tiedot
      • Refrigerant gas R290
      • High efficiency in cold climates
      • Easy replacement of gas boilers - thanks to high water temperature operation  
      • Integrated systems with Bus BridgeNet
      • Sensys HD 2 included
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app
      • Zero kit antifreeze system integrated
      • Magnetic filter integrated
      • Heating element 6 kW integrated

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNIMBUS-5-PLUS-M-NET-R290
    • TuoteperheHEAT PUMPS
    • TuoteryhmäNimbus 5 R290
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2026-10-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämpöpumput
    • ETIM-koodiEC001213
    • ETIM-nimiHeating heat pump
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAir to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass-numero23-33 17 11 11
    • OmniClass-nimikeAir Source Packaged Heat Pumps

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä