Julkaise tuotteesi
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS FLEX M NET R32

    4.4 / 5 tähteä4.4(8 arvostelua)

    The air to water heat pump NIMBUS FLEX M NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating, cooling and domestic hot water: the internal unit has all key components inside and can be easily integrated with the domestic hot tank included in the bundle.  

    The refrigerant gas R32 is present just in the external unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. The system water flows between internal and external unit.

    Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environment with the maximum efficiency, even in cold weather situations.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS FLEX 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS FLEX 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

      *A7W35 according to EN14511

      Tekniset tiedot
        • Refrigerant gas R32
        • High efficiency in cold climates
        • Low noise
        • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
        • Easy accessibility to all internal components
        • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
        • Magnetic filter embedded
        • Expansion vessel 12 lt embedded
        • PV function
        • Connectivity embedded
        • Remote control thanks to Ariston NET app

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteNIMBUS-FLEX-M-NET-R32
      • TuoteperheHEAT PUMPS
      • TuoteryhmäNIMBUS NET R32 - 2022
      • TyyppiEsittely (malli)
      • Julkaisupäivä2022-09-28
      • Painoksen numero1
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliMetalli
      • Toissijainen materiaaliMuovi
      • Suunniteltu:Italia
      • Valmistettu:Italia
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaLVI - Lämpöpumput
      • ETIM-koodiEC001213
      • ETIM-nimiHeating heat pump
      • UNSPSC-nimiHeat pumps
      • UNSPSC-koodi40101806
      • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_37_04
      • Uniclass 2015 -kuvausAir to water heat pumps
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 81 43
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir-Source Unitary Heat Pumps
      • OmniClass-numero23-33 17 13 11
      • OmniClass-nimikeAir Source Split System Heat Pumps
      • CSI UniFormat II -koodiD3020
      • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

      Alueellinen saatavuus

      Eurooppa
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
      BIMobjectin tuotekirjasto

      Design App for Revit

      Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

      Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

      • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
      • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
      • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä