Julkaise tuotteesi
Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32
Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32
Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32
Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS COMPACT S NET R32

    4.4 / 5 tähteä4.4(9 arvostelua)

    The air to water heat pump NIMBUS COMPACT S NET R32 is the cutting edge Ariston solution for heating, cooling and DHW: the perfect fit for a single-family house or apartment with limited space, thanks to the compact internal unit with all key components inside.  

    The refrigerant gas is R32, which flows in the pipes between outdoor and indoor unit of the heat pump and ensures a low Global Warming Potential. 

    Thanks to the A+++ efficiency class, the heat pump is able to heat and cool the environment and heat up domestic hot water with maximum efficiency, even in cold weather situations.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS COMPACT 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS COMPACT 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 according to EN14511

    Tekniset tiedot
      • Refrigerant gas R32
      • High efficiency in cold climates
      • Low noise
      • Sensys HD included and embeddable in frontal panel
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • Magnetic filter embedded
      • Expansion vessel 12 lt embedded
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNIMBUS-COMPACT-S-NET-R32
    • TuoteperheHEAT PUMPS
    • TuoteryhmäNIMBUS NET R32 - 2022
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2022-09-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämpöpumput
    • ETIM-koodiEC001213
    • ETIM-nimiHeating heat pump
    • UNSPSC-nimiHeat pumps
    • UNSPSC-koodi40101806
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAir to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass-numero23-33 17 13 11
    • OmniClass-nimikeAir Source Split System Heat Pumps
    • CSI UniFormat II -koodiD3020
    • CSI UniFormat II -nimikeHeat Generating Systems

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä