Julkaise tuotteesi
Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct Plus

Flexible thermal insulation ArmaFlex Duct Plus

Flexible closed-cell insulation, with high resistance to water vapor diffusion, low thermal conductivity and built-in Microban antimicrobial protection.
Tekniset tiedot
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.036 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in ducts, and reaction to fire Euroclass B-s3,d0. Built-in Microbran® antimicrobial protection.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitearmaflex-duct-plus
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC000406
  • ETIM-nimiThermal insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 00
  • OmniClass-nimikeThermal and Moisture Protective Products