Julkaise tuotteesi
Flexible thermal insulation Armaflex Ultima

Flexible thermal insulation Armaflex Ultima

Flexible closed-cell elastomeric foam, based on patented Armaprene synthetic rubber, with excellent reaction to fire and minimal smoke emission.
Tekniset tiedot
  • Flexible thermal insulation with closed cell structure of elastomeric foam, blue color, with thermal conductivity λ=0.040 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 7000) to control condensation in refrigeration circuits and reaction to fire Euroclass B/BL-s1,d0. With Environmental Product Declaration (EPD) Type III. Installed with Armafix Ultima support systems for support points.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitearmaflex-ultima
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • ETIM-koodiEC000406
  • ETIM-nimiThermal insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 00
  • OmniClass-nimikeThermal and Moisture Protective Products