Julkaise tuotteesi
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP PA NO MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed panel mounted no temperature mix with mains power
    Tekniset tiedot
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Panel Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Main Power
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA7553
    • TuoteperheSensorflow
    • TuoteryhmäTaps & Mixers
    • Julkaisupäivä2021-01-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)75
    • Leveys (mm)157
    • Syvyys (mm)335
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Nettopaino (kg)1.75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Yhdistynyt kuningaskunta