Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/f7eb53ba-8341-48c5-b8dc-30edc25f0e01
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
SILHOUETTE - 2400Mm 4 Person Washtrough With Waste
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
SILHOUETTE - 2400Mm 4 Person Washtrough With Waste
2400mm 4 person washtrough with waste
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S0627
Tuoteperhe
SILHOUETTE
Tuoteryhmä
Basin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-04-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
200
Leveys (mm)
2400
Syvyys (mm)
470
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S248201
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Nettopaino (kg)
65
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Wash basins, sinks and troughs
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa