Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/22330821-7684-4c94-bba3-19064263f67d
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
EDIT R BASIN 50X42 WHITE CTH OF NCH
Edit R 50cm wall hung basin - one taphole
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
50cm wall hung basin with one taphole
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S0786
Tuoteperhe
Edit R
Tuoteryhmä
Washbasin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-02-17
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
172
Leveys (mm)
500
Syvyys (mm)
420
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Asennusohjeet
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Tekninen kuvaus
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Nettopaino (kg)
12.7
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
ETIM-koodi
EC011550
ETIM-nimi
Washbasin
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Wall-hung wash basins
CSI MasterFormat 2014 -koodi
33 44 13.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Catchbasins
OmniClass-numero
23-39 29 13 21 19
OmniClass-nimike
Surface Water Retention Basins
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Lataa
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Lataa