Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/115c7bbc-53a2-4fdd-9999-90857395fd80
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
EDIT S O/CTP BSN 50X42 WHITE CTH OF &WHG
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
EDIT S O/CTP BSN 50X42 WHITE CTH OF &WHG
Edit S countertop / Wall hung basin 1CTH
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Wall Hunh countertop washbasin with one cetered tap hole
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S0799
Tuoteperhe
Edit S
Tuoteryhmä
Washbasin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-02-17
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
130
Leveys (mm)
420
Syvyys (mm)
500
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Asennusohjeet
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Tekninen kuvaus
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Nettopaino (kg)
13
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
ETIM-koodi
EC011550
ETIM-nimi
Washbasin
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Wall-hung wash basins
CSI MasterFormat 2014 -koodi
33 44 13.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Catchbasins
OmniClass-numero
23-39 29 13 21 19
OmniClass-nimike
Surface Water Retention Basins
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Lataa