Julkaise tuotteesi
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas P2 Pneumatic dual flushplate, avaliable in three diferent finished, chorme , Brushed Chorme, Black and White.
    Tekniset tiedot
    • Oleas is a range of contemporary designed flushplates to complement our Prosys WC frames and concealed cisterns. Contemporary design 4 Design options 4 finish options Mechanical and Pneumatic actuation options Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteS0857
    • TuoteperheOLEAS
    • TuoteryhmäFlush Plate
    • Julkaisupäivä2021-03-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)98
    • Leveys (mm)260
    • Syvyys (mm)260
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Nettopaino (kg)0.38
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 -kuvausFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlushing Gates
    • OmniClass-numero23-39 37 15 13
    • OmniClass-nimikeFlushing Gates

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Yhdistynyt kuningaskunta