Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/743c71ce-eb36-4689-9ae2-dfae08fde5e2
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole
Portman 21 washbasin 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S2293
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Wall hung wash basins
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
203
Leveys (mm)
601
Syvyys (mm)
481
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S229401
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Nettopaino (kg)
16.8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Wall-hung wash basins
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Lataa
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Lataa