Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
armitage-shanks/products/cee55fb9-4b44-473b-95e5-36503c866500
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
Contour 21 37cm Hand Rinse Washbasin RH Taphole No Overflow or Chain Hole
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Armitage Shanks
Seuraa
Contour 21 37cm Hand Rinse Washbasin RH Taphole No Overflow or Chain Hole
Contour 21 37 cm handrinse washbasin right hand taphole no overflow or chainstay hole, bottom outlet
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Right hand taphole no overflow or chainstay hole, bottom outlet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
S2474
Tuoteperhe
Sanitary
Tuoteryhmä
Wall hung hand rinse basins
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-01-26
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
170
Leveys (mm)
370
Syvyys (mm)
306
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.idealspec.co.uk
Asennusohjeet
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Tekninen kuvaus
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S247401
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Nettopaino (kg)
8.2
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 -kuvaus
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Lataa
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Lataa
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Lataa
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Lataa
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Lataa
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Lataa