Julkaise tuotteesi
Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow

Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow

Portman 21 pedestal washbasin 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Tekniset tiedot
  • 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS2481
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäPedestal wash basins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)185
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)421
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)12.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 -kuvausPedestal wash basins
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Yhdistynyt kuningaskunta